chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
EZLSA-HTE-E23-490 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain Emitter
EZLSA-HTE-E23-490
ID de la commande 3803155
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
45 mm x 36 mm x 4995 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de réarmement
non
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
490
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65, IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
28
Plage max. (mm)
12000
Qualité de boîtier
Polycarbonate FDA
Raccordement électrique
connecteur plat″
Résolution optique (mm)
23
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Polyester jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 467,72 €
home
Turck-Shop
Others
EZLSA-HTE-E23-490
Total de l'article
1 467,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support