chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
QS18EK6XLPC W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique détecteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation pour la reconn
QS18EK6XLPC W/30
ID de la commande 3804057
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Bouton-poussoir, Entrée d'apprentissage
Dimensions (L x l x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
625
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3000
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
QS18EK6XLPC W/30
Total de l'article
227,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
227,84 €