chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
S22L2FRGB14QP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
S22L2FRGB14QP
ID de la commande 3804234
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Module E/S compatible, wash-down
Dimensions (L x l x H)
47,8 mm x 47,8 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Tube fileté
Format
⌀ 27,3 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66, IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
14
Qualité de boîtier
Copolyester FDA
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
S22L2FRGB14QP
Total de l'article
84,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
84,14 €