chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S22L2FRGB7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Balise
S22L2FRGB7
ID de la commande 3804243
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
35,7 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 26 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC + PBT
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bimodale (PNP/NPN)
home
Turck-Shop
Others
S22L2FRGB7
Total de l'article
81,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
81,77 €