chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S22ALTFRGB7QP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
S22ALTFRGB7QP
ID de la commande 3804255
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Longueur de câble (m)
0.15
Mode de protection
IP67, IP69K
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
S22ALTFRGB7QP
Total de l'article
99,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
99,54 €