chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50C6AKQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
LED Signal Light Compact Signal Tower
TL50C6AKQ
ID de la commande 3804963
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
233,5 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Intensité sonore (dB)
92 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
6
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Programmable
Signal sonore
Tonalité durable
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
Communication protocol
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
TL50C6AKQ
Total de l'article
523,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
523,77 €