chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
K30APT2BYCQ
ID de la commande 3805043
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
142,50 €
Total de l'article
142,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Dôme
Format
⌀ 30 mm
Dimensions
54,5 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Type d'entrée
PNP
Nombre de couleurs/segments
2
Fonction
Bouton tactile
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP67, IP69
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
home
Turck-Shop
Others
K30APT2BYCQ