chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PTL110S-FF100TD3-QP150 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
PTL110S-FF100TD3-QP150
ID de la commande 3805482
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Module E/S compatible
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Longueur de câble (m)
0.15
Montage en cascade possible
Oui
Protocole de communication
Modbus RTU
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Rectangulaire
Dimensions
110 mm x 35 mm x 33,1 mm
Indication
afficheur LED 7 segments à 3 décades
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
ABS
Surface de boîtier
Noir
Source de lumière
IR
Nombre de faisceaux
1
Nombre de couleurs/segments
14
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP/NPN
Mode de protection
IP54
Plage max. (mm)
100
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
home
Turck-Shop
Others
PTL110S-FF100TD3-QP150
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
336,54 €
Total de l'article
336,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support