chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50PTAMRGB14 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K50PTAMRGB14
ID de la commande 3805914
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
55 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Dôme
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
home
Turck-Shop
Others
K50PTAMRGB14
Total de l'article
194,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
194,34 €