chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K50PTCAMGRY3Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
K50PTCAMGRY3Q
ID de la commande 3805927
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Module E/S compatible, wash-down
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Palet
Format
⌀ 50 mm
Dimensions
48 mm x 48 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Surface de boîtier
Noir
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
3
Fonction
Bouton tactile
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP/NPN
Mode de protection
IP67, IP69
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
192,50 €
Total de l'article
192,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
K50PTCAMGRY3Q
Contacter le service de Support