chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
DX80SR2M-HL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système sans fil Transmission de données en série dans une topologie en arbre
DX80SR2M-HL
ID de la commande 3805981
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
107 mm x 80,9 mm x 41,3 mm
Fonction
Point à point
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Homologations
ATEX II 3 G
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
2,402 - 2,483 GHz
Plage max. (mm)
3200000
Protocole de communication
Modbus RTU, RS232, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
intérieur (boucle de conducteur)
Solution de batterie
Non
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type d'entrée
-
Type de sortie
-
home
Turck-Shop
Others
DX80SR2M-HL
Total de l'article
380,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
380,76 €