chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
LEDIRV75BM | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images Eclairage annulaire
LEDIRV75BM
ID de la commande 3806056
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
76,2 mm x 76,2 mm x 75,8 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 98 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
potentiomètre
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Others
LEDIRV75BM
Total de l'article
1 198,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 198,21 €