chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S22AMTSGRY3Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
S22AMTSGRY3Q
ID de la commande 3806301
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Module E/S compatible, wash-down
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tube fileté
Format
⌀ 27,3 mm
Dimensions
40,2 mm x 40,2 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Surface de boîtier
Noir
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
3
Fonction
Bouton tactile
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP/NPN
Mode de protection
IP66, IP67, IP69
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
home
Turck-Shop
Others
S22AMTSGRY3Q
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
92,50 €
Total de l'article
92,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support