chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLC4P14-320P44 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barrière immatérielle de sécurité Paire d'émetteur/récepteur
SLC4P14-320P44
ID de la commande 3806330
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Avec fonction muting
Non
Catégorie selon ISO 13849-1:2008
4
Dimensions (L x l x H)
22,1 mm x 26,7 mm x 333 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de réarmement
non
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
320
Homologations
CE, cULus
Longueur d'onde (nm)
860
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Niveau de codage/protection contre les manipulations
non codé
Plage max. (mm)
2000
PL selon EN ISO 13849-1
Level e
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
14
SIL selon IEC 61508
3
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
SLC4P14-320P44
Total de l'article
952,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
952,23 €