chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TL50PBL5Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
TL50PBL5Q
ID de la commande 3806685
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Montage en cascade possible
Non
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Dimensions
176,8 mm
Réglable
Non
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
ABS
Surface de boîtier
Noir
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
5
Fonction
Colonne
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
530,00 €
home
Turck-Shop
Others
TL50PBL5Q
Total de l'article
530,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support