chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TL50P5AQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
TL50P5AQ
ID de la commande 3806699
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Signal sonore
Tonalité durable
Montage en cascade possible
Non
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Dimensions
282,1 mm
Réglable
Non
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
ABS
Surface de boîtier
Noir
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Source de lumière
RGB
Intensité sonore (dB)
92 dB
Nombre de couleurs/segments
5
Fonction
Colonne
Mode de protection
IP50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
512,50 €
home
Turck-Shop
Others
TL50P5AQ
Total de l'article
512,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support