chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VSM-2S4RNR500-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
VSM-2S4RNR500-2M
ID de la commande 3806789
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
35 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube lisse
Format
⌀ 4 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
500
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
65
Température ambiante min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
VSM-2S4RNR500-2M
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
149,10 €
Total de l'article
149,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support