chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VSM-2M5AND50-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor
VSM-2M5AND50-2M
ID de la commande 3806817
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
35 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation claire
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 5 mm
Longueur d'onde (nm)
630
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
50
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
65
Température ambiante min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
VSM-2M5AND50-2M
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
237,14 €
Total de l'article
237,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support