chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
VSM-2M5RNR500-Q3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
VSM-2M5RNR500-Q3
ID de la commande 3806823
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
45 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 5 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
500
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
65
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Others
VSM-2M5RNR500-Q3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
163,30 €
Total de l'article
163,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support