chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VSM-2S4APD100-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
VSM-2S4APD100-2M
ID de la commande 3806912
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
35 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation claire
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube lisse
Format
⌀ 4 mm
Longueur d'onde (nm)
630
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
90
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
65
Température ambiante min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
VSM-2S4APD100-2M
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
286,84 €
Total de l'article
286,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support