chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WLS15XGR0360DSQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
voyants
WLS15XGR0360DSQP
ID de la commande 3806944
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Longueur de câble (m)
0.15
Montage en cascade possible
Non
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tube lisse
Dimensions
360 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Réglable
Oui
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC, PA
Surface de boîtier
anodisé
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
Fonction
Luminaire longitudinal
Tension de service
DC
Mode de protection
IP66, IP67
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
141,25 €
Total de l'article
141,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
WLS15XGR0360DSQP
Contacter le service de Support