chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WLS15XGR1200DSQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire LED
WLS15XGR1200DSQP
ID de la commande 3806974
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Longueur de câble (m)
0.15
Montage en cascade possible
Non
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tube lisse
Dimensions
1200 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Réglable
Oui
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC, PA
Surface de boîtier
anodisé
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
Fonction
Luminaire longitudinal
Tension de service
DC
Mode de protection
IP66, IP67
home
Turck-Shop
Others
WLS15XGR1200DSQP
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
452,50 €
Total de l'article
452,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support