- Dimensions (L x l x H)
- 86 mm x 105 mm x 59,45 mm
- Fonction
- Topologie d'arbre
- Fonction de l'élément de commutation
- Programmable
- Fonction de sortie
- PNP/NPN, sortie analogique
- Format
- Rectangulaire
- Frequency band
- Bande ISM 2,4 GHz
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Mode de protection
- IP20
- Plage de fréquence
- 2,402 - 2,483 GHz
- Plage max. (mm)
- 3200000
- Protocole de communication
- EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS485
- Qualité de boîtier
- PC
- Raccordement d'antenne
- Port RP-SMA
- Raccordement électrique
- Bornes à visser
- Solution de batterie
- Non
- Surface de boîtier
- Gris
- Température ambiante max. (°C)
- 60
- Température ambiante min. (°C)
- -20
- Tension de service
- DC
- Type d'entrée
- NPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteur
- Type de sortie
- NMOS/0 à 20 mA ou 0 à 10 V