chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
S15LGYPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Feu de signalisation
S15LGYPQ
ID de la commande 3808232
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Module E/S compatible
Dimensions (L x l x H)
58 mm
Format
Tube
Format
⌀ 15 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
PUR
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Jaune, Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
S15LGYPQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
43,75 €
Total de l'article
43,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support