chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S15LGYNQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Feu de signalisation
S15LGYNQ
ID de la commande 3808233
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Module E/S compatible
Format
Tube
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66, IP67
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
PUR
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Jaune, Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
NPN
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
S15LGYNQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
43,75 €
Total de l'article
43,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support