chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50PFF100KQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K50PFF100KQ
ID de la commande 3808238
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Module E/S compatible, wash-down
Dimensions (L x l x H)
67,3 mm
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Fonction de l'élément de commutation
Programmable
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Dôme
Format
⌀ 50 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Nombre de faisceaux
1
Plage max. (mm)
100
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Programmable
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
Protocole de communication
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
K50PFF100KQ
Total de l'article
190,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
190,79 €