chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50PFF200KQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K50PFF200KQ
ID de la commande 3808241
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
67,8 mm
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 50 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
100
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bimodale (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
K50PFF200KQ
Total de l'article
190,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
190,79 €
Contacter le service de Support