chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K30PLKQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
K30PLKQP
ID de la commande 3809276
En stock
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Longueur de câble (m)
0.15
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 30 mm
Réglable
Non
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Type d'entrée
Bimodale (PNP/NPN)
Source de lumière
RGB
Fonction
Eclairage spot
Mode de protection
IP67, IP69
Groupe de prix
F3
Prix de liste
120,00 €
home
Turck-Shop
Others
K30PLKQP
Total de l'article
120,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support