chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TTR490APSB5D-2.0RJ-CTR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Barrière immatérielle de réflexion
TTR490APSB5D-2.0RJ-CTR
ID de la commande 3809750
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
490 mm x 12 mm x 18,6 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, cULus
Longueur d'onde (nm)
940
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
5
Plage max. (mm)
120
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
93.1
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
RJ11
home
Turck-Shop
Others
TTR490APSB5D-2.0RJ-CTR
Total de l'article
210,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
210,93 €