chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TTR686RPSD4T-1.0Q5-CTR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Barrière immatérielle de réflexion
TTR686RPSD4T-1.0Q5-CTR
ID de la commande 3809860
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
686 mm x 12 mm x 18,6 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, cULus
Longueur d'onde (nm)
940
Longueur de câble (m)
1
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
4
Plage max. (mm)
120
Qualité de boîtier
AL anodisé
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
162
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
TTR686RPSD4T-1.0Q5-CTR
Total de l'article
220,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
220,41 €