chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WLS15PXRGB1200DSKQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Eclairage linéaire LED
WLS15PXRGB1200DSKQP
ID de la commande 3809944
En stock
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Longueur de câble (m)
0.15
Montage en cascade possible
Non
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tube lisse
Dimensions
1200 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Réglable
Oui
Matériau de boîtier
métal / plastique
Qualité de boîtier
AL
Surface de boîtier
anodisé
Source de lumière
RGB
Fonction
Luminaire longitudinal
Tension de service
DC
Mode de protection
IP67
Groupe de prix
G1
Prix de liste
517,50 €
home
Turck-Shop
Others
WLS15PXRGB1200DSKQP
Total de l'article
517,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support