chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TL50P1UQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
TL50P1UQP
ID de la commande 3809981
En stock
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Longueur de câble (m)
0.15
Montage en cascade possible
Non
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Dimensions
88,5 mm
Réglable
Programmable
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
ABS
Surface de boîtier
Noir
Type d'entrée
Protocole de communication
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
1
Fonction
Colonne
Mode de protection
IP67
Groupe de prix
F3
Prix de liste
213,75 €
home
Turck-Shop
Others
TL50P1UQP
Total de l'article
213,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support