chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TL50PS4Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
TL50PS4Q
ID de la commande 3810613
En stock
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Montage en cascade possible
Non
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 50 mm
Dimensions
183,3 mm
Réglable
Non
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
ABS
Type d'entrée
PNP
Source de lumière
RGB
Fonction
Colonne
Mode de protection
IP67
Groupe de prix
F3
Prix de liste
241,25 €
home
Turck-Shop
Others
TL50PS4Q
Total de l'article
241,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support