chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50PFF50AMRGB14Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K50PFF50AMRGB14Q
ID de la commande 3811242
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
cylindrique/filetage
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
100
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
K50PFF50AMRGB14Q
Total de l'article
194,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
194,34 €