chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q20-2PLP-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
Q20-2PLP-2M
ID de la commande 3811959
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
20,9 mm x 12 mm x 32 mm
Fonction
capteur rétro-réflectif avec filtre de polarisation
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
645
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
5000
Qualité de boîtier
ABS, PBT
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
Q20-2PLP-2M
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
137,74 €
Total de l'article
137,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support