chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
K50PTCAMGRY3Q-812166 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Type spécial pour Ford
K50PTCAMGRY3Q-812166
ID de la commande 3812166
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
48 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
K50PTCAMGRY3Q-812166
Total de l'article
192,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
192,50 €