chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K30PTAMGRY3Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30PTAMGRY3Q
ID de la commande 3812266
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 30 mm
Dimensions
54,5 mm
Réglable
Programmable
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Surface de boîtier
Noir
Source de lumière
RGB
Fonction
Bouton tactile
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP/NPN
Mode de protection
IP67
Fonction de l'élément de commutation
N.O./N.F. (N.O. préréglé)
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
150,00 €
Total de l'article
150,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Turck-Shop
Others
K30PTAMGRY3Q