chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TLF100P3ACQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED
TLF100P3ACQP
ID de la commande 3812291
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
190 mm x 100 mm x 42,2 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Mode de protection
IP69K
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité réglable
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bimodale (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
TLF100P3ACQP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
312,50 €
Total de l'article
312,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support