chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TL70P2AKQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
LED Signal Light Modular Signal Tower
TL70P2AKQ
ID de la commande 3812469
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction
Colonne
Format
cylindrique/lisse
Format
⌀ 70 mm
Intensité sonore (dB)
92 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Oui
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
496,25 €
home
Turck-Shop
Others
TL70P2AKQ
Total de l'article
496,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support