chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K50PTCKAQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
K50PTCKAQP
ID de la commande 3813228
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
⌀ 50 mm
Dimensions
51,6 mm
Réglable
Programmable
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Surface de boîtier
Noir
Fonction
Bouton tactile
Tension de service
DC
Mode de protection
IP67, IP69K
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
247,50 €
home
Turck-Shop
Others
K50PTCKAQP
Total de l'article
247,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support