chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K50PCLRGB7AQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
K50PCLRGB7AQP
ID de la commande 3813340
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Signal sonore
Tonalité réglable
Montage en cascade possible
Non
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 50 mm
Dimensions
37 mm
Réglable
Non
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Type d'entrée
Bimodale (PNP/NPN)
Source de lumière
RGB
Intensité sonore (dB)
92 dB
Mode de protection
IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Others
K50PCLRGB7AQP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
195,00 €
Total de l'article
195,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support