chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TLF100PDLBGYRA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
TLF100PDLBGYRA
ID de la commande 3813430
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
190 mm x 100 mm x 42,2 mm
Mode de protection
IP69K
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
356,25 €
home
Turck-Shop
Others
TLF100PDLBGYRA
Total de l'article
356,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support