chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WLA-2W360X180DQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
LED Area Light In the Plastic Housing
WLA-2W360X180DQ
ID de la commande 3813547
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
356,6 mm x 180,1 mm x 25,8 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PBT
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 107,50 €
home
Turck-Shop
Others
WLA-2W360X180DQ
Total de l'article
1 107,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support