chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PVS28D100QP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
PVS28D100QP
ID de la commande 3814557
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
15 mm x 28 mm x 142 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
100
Longueur d'onde (nm)
940
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP54
Plage max. (mm)
1000
Qualité de boîtier
ABS, PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
PVS28D100QP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
387,50 €
Total de l'article
387,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support