chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
PVS28D225QP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
PVS28D225QP
ID de la commande 3814558
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
15 mm x 28 mm x 270,6 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
225
Longueur d'onde (nm)
940
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP54
Plage max. (mm)
1000
Qualité de boîtier
ABS, PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
PVS28D225QP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
545,00 €
Total de l'article
545,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support