chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LC25C-WLF12-RGB7Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contrôleur LED
LC25C-WLF12-RGB7Q
ID de la commande 3814883
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
55 mm x 25 mm x 17,3 mm
Fonction
Contrôleur
Format
Coudé
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Raccordement électrique
Connecteur, Connecteur femelle M12 x 1
Réglable
Non
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12
home
Turck-Shop
Others
LC25C-WLF12-RGB7Q
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
136,25 €
Total de l'article
136,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support