chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LC25C-WLF12-KQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contrôleur LED
LC25C-WLF12-KQ
ID de la commande 3814884
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
55 mm x 25 mm x 17,3 mm
Fonction
Contrôleur
Format
Coudé
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur, Connecteur femelle M12 x 1
Réglable
Non
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12
home
Turck-Shop
Others
LC25C-WLF12-KQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
136,25 €
Total de l'article
136,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support