chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
WLR95YQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique
WLR95YQ
ID de la commande 3815714
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
17 mm x 1293,8 mm x 49 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP68
Montage en cascade possible
Oui
Qualité de boîtier
TPU
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Jaune
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
WLR95YQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
152,50 €
Total de l'article
152,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support