chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLF12XW600S24QP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bande d'éclairage à LED Boîtier en plastique
WLF12XW600S24QP
ID de la commande 3815857
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
120°
Dimensions (L x l x H)
625 mm x 12,8 mm x 6,4 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Coudé
Matériau de boîtier
Silicone
Mode de protection
IP69K
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Oui
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
45
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
WLF12XW600S24QP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
121,25 €
Total de l'article
121,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support