chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SD50P300WKQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Affichage matriciel à LED
SD50P300WKQP
ID de la commande 3817045
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
325 mm x 50 mm x 28 mm
Fonction
Affichage matriciel à LED
Format
Coudé
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Polycarbonate/ABS
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
Protocole de communication
Type de connecteur
M12
home
Turck-Shop
Others
SD50P300WKQP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
348,75 €
Total de l'article
348,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support